ARCHITECT Glass Shelf 60cm
Cosmic

ARCHITECT Glass Shelf 60cm

Glass shelf, 60 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Specifikime teknike
  • Referencë unike2050145
  • Familja e produkteveARCHITECT
  • Grupi i produkteveACCESSORIES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-02-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)40
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)110
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall-Mounted Standards and Shelving
  • OmniClass Number23-21 11 11 11
  • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings