PROJECT Glass Shelf 40cm
Cosmic

PROJECT Glass Shelf 40cm

Glass shelf, 40 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Specifikime teknike
  • Referencë unike2510144
  • Familja e produktevePROJECT
  • Grupi i produkteveACCESSORIES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-02-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)20
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorPolished Chrome
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall-Mounted Standards and Shelving
  • OmniClass Number23-21 11 11 11
  • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings