PROJECT Towel Rack 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack 60cm

Towel rack, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Specifikime teknike
  • Referencë unike2510165
  • Familja e produktevePROJECT
  • Grupi i produkteveACCESSORIES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-02-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)25
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolished Chrome
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings