Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
cosmic/products/6175630a-7611-42e3-831f-cafe8031cf99
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Pasqyrë
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Në dispozicion në SHBA
Cosmic
Ndjek
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Lateral LED light mirror (40x80x3,5 cm) 12W (100-240V) IP 44
Shkarko
Specifikim
Specifikim
12W (100-240V) IP 44
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
2818201
Familja e produkteve
LED LIGHTING
Grupi i produkteve
MIRRORS
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2020-10-16
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
35
Gjerësia (mm)
400
Thellësia (mm)
800
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.icosmic.com/en/wall-mirrors/10596-lateral-led-light-mirror-40x80x3-5-cm.html
Udhezime instalimi
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Certifikimet e produkteve
http://www.icosmic.com/
Përshkrimet teknike
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Alumin
Materiali dytësor
Xham
Projektuar në
Spanjë
Prodhuar në
Spanjë
Weight Net (kg)
4.62
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Pasqyrë
IFC classification
Elemente mobiluese
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Përshkrim
Bathroom mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Produkte të ngjashme
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
Shkarko
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
Shkarko
Cosmic
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Shkarko
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
Shkarko
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
Shkarko
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
Shkarko