ARCHITECT Right Bath Grab Bar 40x40cm
Cosmic

ARCHITECT Right Bath Grab Bar 40x40cm

Right bath grab bar, 40 x 40 cm.
A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.

Specifikim
  • -
Specifikime teknike
  • Referencë unike2900215
  • Familja e produkteveGRAB BARS
  • Grupi i produkteveACCESSOIRES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-02-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)70
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)0.94
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCRails
  • UNSPSC code301031
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings