FRYO 9Pi-12Pi
Cosmogas

FRYO 9Pi-12Pi

Reversible monobloc air/water inverter heat pump for heating, air conditioning and hot water production

Specifikim
  • Fryo 9Pi. Minimum heat output: 3.11 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 9.21 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,48 kW (A35/W18-23); COP: 4.48 (A7/W35-30); EER: 4.31 (A35/W18-23) Fryo 12Pi. Minimum heat output: 3.95 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 11.67 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,84 kW (A35/W18-23); COP: 4.35 (A7/W35-30); EER: 3.92 (A35/W18-23)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFryo9Pi-12Pi
  • Familja e produkteveHeat pump for home applications
  • Grupi i produkteveHigh efficiency Heat pump
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-04-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)882
  • Gjerësia (mm)1165
  • Thellësia (mm)371
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)78
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Pompat e nxehtësisë

Rajoni i disponueshëm

Europe