Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. 

    Avelaible indoors, outdoors and built-in models.


    Specifikim
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSolarsplit6E
    • Familja e produkteveHeat pump for home applications
    • Grupi i produkteveHigh efficiency Heat pump
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-12-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1970
    • Gjerësia (mm)975
    • Thellësia (mm)390
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)895
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Pompat e nxehtësisë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe