COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

1. Double Infrared Beam: 2 Infrared transmitter, transmit higher frequency wave, Fast and Accurate 2. Moisture Protection: Water and Moisture Durable 3. Fuzzy Login Control : Adjust water volume when frequency of use increases, Save up to 50% water usage 4. Pre-flushing selectable : Set function to flush before use
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCOTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • Familja e produkteveFlush Valve
  • Grupi i produkteveUrinal Flush Valve
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)130
  • Gjerësia (mm)130
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)3.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals

Rajoni i disponueshëm

Asia
Tajlandë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText