COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

1. COTTO CLEAN: Metal Contaminant-Controlled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome: Plated with 8 Micron Nickel-Chromium
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • Familja e produkteveFaucet & Taps & Mixer
  • Grupi i produkteveAutomatic Basin Faucet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-05-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)165
  • Gjerësia (mm)42
  • Thellësia (mm)97.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets