COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

1. COTTO CLEAN : Metal Contaminant-Controled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome : Plated with up to 8 Micron Nickel-Chromium 3. Kitchen Faucet with touch system , start using water by open at handle 4. Easy to touch it on, easy to touch it off 5.Use 4 AA Alkaline battery and alkaline battery lilfe cycle is approximately 100,000 times
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • Familja e produkteveFaucet & Taps & Mixer
  • Grupi i produkteveAutomatic Basin Faucet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-05-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)173
  • Thellësia (mm)356
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets