COTTO Hanging Cabinet V00162
COTTO Hanging Cabinet V00162

    COTTO Hanging Cabinet V00162

    COTTO Hanging Cabinet V00162
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCOTTO_Hanging_Cabinet_V00162
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveHanging Cabinet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)300
    • Gjerësia (mm)530
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Tajlandë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit