COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

1. Offer endurance with ceramic valve system 2. Made of high quality brass 3. Jewel finishes : Jewel finishes: color coating with a special process make the bathroom stand out and unique 4. Convenient installation
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCOTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produkteveStop Valve
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-05-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)81
  • Gjerësia (mm)45
  • Thellësia (mm)45
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets