Kitchen Sinks COTTO CT801T

Kitchen Sinks COTTO CT801T

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKitchen_Sinks_COTTO_CT801T
  • Familja e produkteveKitchen
  • Grupi i produkteveSink
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)860
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)5.75
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit