Sanitary Bathroom Accessories COTTO CPF001
Sanitary Bathroom Accessories COTTO CPF001

    Sanitary Bathroom Accessories COTTO CPF001

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSanitary_Bathroom-Accessories_COTTO_CPF001
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveRobe Hook
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-08-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)36
    • Thellësia (mm)72
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Prodhuar nëTajlandë
    • Weight Net (kg)1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit