Sanitary Bathroom Accessories COTTO CT753(HM)

Sanitary Bathroom Accessories COTTO CT753(HM)

Specifikime teknike
  • Referencë unikeSanitary_Bathroom-Accessories_COTTO_CT753_HM
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveHandrail & Grab Bar
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)70
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorStainless steel 304
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)2.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit