Sanitary Bathroom Accessories COTTO Serve S

Sanitary Bathroom Accessories COTTO Serve S

Basin half pedestal to conceal trap and drain and support weight.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSanitary_Bathroom-Accessories_COTTO_Serve_S
  • Familja e produkteveBasin
  • Grupi i produkteveUnder Counter
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)295
  • Gjerësia (mm)205
  • Thellësia (mm)260
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)5.13
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • OmniClass Number23-31 13 17
  • OmniClass TitleSink Components
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit