Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

- THE CONVENIC by COTTO , Beautiful and Outstanding with slim look (Soft Trapezoid Design) - Extra size for your maximum comfort - Special Nozzle (Stainless steel nozzle with UV sterilization after each use) - Warm seat for your relaxing and also improve blood circulation - Warm Air Dryer for your refreshed - LED Night Light - Easy Controlled with your touch , New Remote Control (modern look) *Note : Hidden electrical wiring design
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Convenic_C9210
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveCover Seat
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)130
  • Gjerësia (mm)430
  • Thellësia (mm)530
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)4.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit