Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio

Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio

VIZIO Series : The new definition of smart luxury, came with fully functions and uniqueness design. Outstanding with technology for hygenic - Auto Open/Auto Close with Microwave Technology (Quick respond & High Accuracy) - Auto Flushing with “V-silent” only 6 Lpf. Powerful and less noise. - Warm Seat & Warm Air Dryer, 3 levels adjustable for comfort - Stainless Special Nozzle with UV sterilization - Coating with Ultraclean+ from COTTO, deactivate and kill bacteria in surface within 24 hours - More hygenic with ION-Mist from COTTO, Sterilized water spraying double protection - In case of electric outage, provide manual flushing (water still supply to tank with no pumping) - Pearl White semi matt color for your uniqueness design - with Remote control - LED Night Light - IPX4 Standard (Water Resistant) for your highest safety
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Vizio
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveOne piece
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)540
  • Gjerësia (mm)417
  • Thellësia (mm)745
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)46.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit