COTTO Floor Tile COUNTRY WOOD
COTTO Floor Tile COUNTRY WOOD

    COTTO Floor Tile COUNTRY WOOD

    COTTO Floor Tile COUNTRY WOOD
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCOTTO_Floor_Tile_COUNTRY_WOOD
    • Familja e produkteveFloors
    • Grupi i produkteveTiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-12-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)9
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Pllaka

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Tajlandë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit