COTTO Porcelain Tile KRAKEN  16x32

COTTO Porcelain Tile KRAKEN 16x32

COTTO Porcelain Tile KRAKEN 16x32
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCOTTO_Porcelain_Tile_KRAKEN_16x32
  • Familja e produkteveFloors&Walls
  • Grupi i produktevePorcelain Tiles
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-01-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)11
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPorcelani
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka

Rajoni i disponueshëm

Asia
Tajlandë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit