Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 14/32 FC
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 14/32 FC

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤1600KG

Specifikim
    • LENGTH: 3710 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Specifikime teknike
  • Referencë unikeALIMAKSCANDO4501432FC
  • Familja e produkteveBuidling Hoists
  • Grupi i produkteveBuidling Hoists
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-02-03
  • Numri i botimit1
Lidhje
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
  • IFC classificationObjekt