Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

Specifikim
    • LENGTH: 3580 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3000 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Specifikime teknike
  • Referencë unikeALIMAKSCANDO450FC1930
  • Familja e produkteveBuidling Hoists
  • Grupi i produkteveBuidling Hoists
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-02-03
  • Numri i botimit1
Lidhje
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
  • IFC classificationObjekt