Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg 2 CABINS

Specifikim
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Specifikime teknike
  • Referencë unikeALIMAKSCANDO6502432FCTWIN
  • Familja e produkteveBuidling Hoists
  • Grupi i produkteveBuidling Hoists
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-10-28
  • Numri i botimit1
Lidhje
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
  • IFC classificationObjekt