Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 19/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 19/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 19/39

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

    Specifikim
      • LENGTH: 4469 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3098 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeALIMAKSCANDO650FC1939
    • Familja e produkteveBuidling Hoists
    • Grupi i produkteveBuidling Hoists
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-03
    • Numri i botimit1
    Lidhje
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
    • IFC classificationObjekt

    Rajoni i disponueshëm

    Europe