Concrete Mixers: BARON - M80
Cramo

Concrete Mixers: BARON - M80

FORCED ACTION MIXER 1-PHASE 230 V <150 LITER

The Baron M80 is a powerful and efficient forced action mixer. The M80 achieves optimum mixing quality of all materials whether earth-moist concrete or screed materials. User-friendly design and perfect balance ensure safe and convenient handling. With a surplus of power and a virtually silent motor, the Baron M80 is in a class of its own. It has rollers ensure easy and safe loading, ergonomically correct driving handle, manual mains relay with under voltage protection, foot-operated bucket shelf, solid and cross-strengthened frame construction, emergency cut-out switch stops the engine when the lid is opened, positioning bolt secures the lid, maintenance-free gears and motors & easy-to-remove mixer head. All electrical parts are securely housed, protected against collision damage.

Specifikim
  • Length x Width x Height (mm) - 850 x 620 x 1080
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBARONM80
  • Familja e produkteveConcrete and Mortar machines
  • Grupi i produkteveConcrete Mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-17
  • Numri i botimit1
Lidhje
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Të tjera
  • IFC classificationObjekt

Rajoni i disponueshëm

Europe
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit