Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW
Cramo

Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW

The DCF Wheelbarrow is a mobile pre-separator designed like a wheelbarrow for ease of use. A small cyclone with two inlets is fitted in the container which can hold ca 120 l. Two tools or cleaning implements can be connected simultaneously. The container has a special hatch so that material can be shovelled in and out.
Specifikim
  • Length x Width x Height (mm) - 1350 x 640 x 1200
Specifikime teknike
  • Referencë unikeDUSTCONTROLDCFWHEELBARROW
  • Familja e produkteveCleaning Equipment
  • Grupi i produkteveDust collectors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-27
  • Numri i botimit1
Lidhje
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Të tjera
  • IFC classificationObjekt

Rajoni i disponueshëm

Europe
Finlandë
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit