Main Electrical stations: EL-BJÖRN - ZFSF250
Cramo

Main Electrical stations: EL-BJÖRN - ZFSF250

MAIN ELECTRICAL UNIT 250A, 400V

This product can be delivered with many different specifications. Please contact Cramo to ensure the right product.

Incoming circuit breaker 100-250A (main circuit breaker), also equipped with a current transformer 250 / 5A connects to the power supply of the network owner and is normally installed first as a center. The meter cabinet is installed separately at the end of the cabinet, which has its own lockable door.



Specifikime teknike
  • Referencë unikeELBJORNZFSF250
  • Familja e produkteveTemporary Power
  • Grupi i produkteveMain Electrical stations
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-18
  • Numri i botimit1
Lidhje
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Power Generation & Light
  • IFC classificationObjekt

Rajoni i disponueshëm

Europe
Finlandë
Norvegji
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit