Transformers: NORATEL - 3LT10
Cramo

Transformers: NORATEL - 3LT10

TRANSFORMER <20 KVA

Enclosure 3-phase transformer that can be used indoors and outdoors.

Specifikim
    • Depth x Width x Height (mm) - 400 x 427 x 515
    • Transformer Voltage from/to 230V to 400V / 400V to 230V
    • Standard design comes with separate primary and secondary windings, so-called separation transformer, which creates "a new mesh" in which all possible soil defects are eliminated.
    • Suitable where there is a need to transform voltage up or down, or when the transformer should act as a separator transformer. Switching requires an electrician.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeNORATEL3LT10
  • Familja e produkteveTemporary Power
  • Grupi i produkteveTransformers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-17
  • Numri i botimit1
Lidhje
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Power Generation & Light
  • IFC classificationObjekt

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit