Atomic

Atomic

Decoration fabric with an innovative, net-like honeycomb pattern in Trevira CS.
Properties
  • Number of colours: 8
  • Special colours available from 200m / 220yds upwards.
  • Width: 140 cm / 55 Inches
  • Weight: 245 g/m²
  • Material: 100% PLF CS
Specifikime teknike
  • Referencë unike0100270
  • Familja e produkteveFabrics
  • Grupi i produkteveCreation Baumann Line
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-12-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)200000
  • Gjerësia (mm)1400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPëlhurë
  • Materiali dytësorPëlhurë
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
  • Weight Net (kg)0.245
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMaterial - Të gjitha
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCWindow film
  • UNSPSC code30141511