Serie 45 - Ventana Batiente Externa
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana Batiente Externa

    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
    Specifikim
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikecuprum_ventana_batiente_externa_serie_45
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-06-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)700
    • Gjerësia (mm)1300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëMeksikë
    • Prodhuar nëMeksikë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Casement Window
    • IFC classificationDritare

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Meksikë