Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana corrediza XOX

    71mm frame depth inline sliding system 68mm center knot It allows maximizing the glazing capacity up to 18 mm, increasing thermal and acoustic performance. Recessed reinforcement system with straight aesthetics Its leaves weighing up to 180 kg allow maximum dimensions of 900 mm wide x 2400 mm high. mosquito net option
    Specifikim
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4 (9 to 3 Storm) Static air pressure V3 (147 to 195) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikecuprum_ventana_corrediza_serie_70_3_hojas_XOX
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-06-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1800
    • Gjerësia (mm)900
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëMeksikë
    • Prodhuar nëMeksikë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Hapje kursor
    • IFC classificationDritare