Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
cuprum/products/2e4b8cee-890a-43a3-b847-f1c396b5ddc6
Shtëpi
Kategoritë
Dritare
Korniza fikse
Serie 100 AR - Ventana fija
E padisponueshme në SHBA
Cuprum
Ndjek
Serie 100 AR - Ventana fija
Eurovent premium - series 45, fixed window. finishes White Coating 100, Mill finish 0 and Europe Gray Coating 737. Glazing (6mm and 18mm).
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
cuprum_ventana_fija_serie_100AR
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2025-06-16
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
2000
Gjerësia (mm)
2000
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-premium
Udhezime instalimi
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ep_fijo45_80_150_2023.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Alumin
Materiali dytësor
Xham
Projektuar në
Meksikë
Prodhuar në
Meksikë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Dritare - Korniza fikse
IFC classification
Dritare
Rajoni i disponueshëm
North America
Meksikë
Produkte të ngjashme
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Shkarko
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Shkarko
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Shkarko
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Shkarko
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Shkarko
Weather Shield Windows & Doors
Premium Series: Direct-set Window
Shkarko