Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana de proyección Externa

    4.7 nga 5 yje4.7(21 vlerësime)
    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    Specifikim
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikecuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-06-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1200
    • Gjerësia (mm)1300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëMeksikë
    • Prodhuar nëMeksikë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Casement Window
    • IFC classificationDritare

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Meksikë