Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
cylinda/products/dd2e1758-b5ff-4484-8b27-1781b971937b
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Pajisje
Cylinda ovens IBU 86
Në dispozicion në SHBA
Cylinda
Ndjek
Cylinda ovens IBU 86
IBU 86 is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
9001284
Familja e produkteve
Kitchen
Grupi i produkteve
Oven
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2014-01-02
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
595
Gjerësia (mm)
595
Thellësia (mm)
564
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4009
Udhezime instalimi
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2086.pdf
Certifikimet e produkteve
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4009
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Xham
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Weight Net (kg)
40
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Pajisje
IFC classification
Elemente mobiluese
Emrin UNSPSC
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
Produkte të ngjashme
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Shkarko
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Shkarko
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Shkarko
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Shkarko
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Shkarko
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Shkarko