Cylinda ovens IBU 88-1 P
Cylinda

Cylinda ovens IBU 88-1 P

IBU 88-1 P is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
Specifikime teknike
  • Referencë unike9001298
  • Familja e produkteveKitchen
  • Grupi i produkteveOven
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-01-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)595
  • Gjerësia (mm)595
  • Thellësia (mm)564
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)40
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56