Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
cylinda/products/f32a381f-6be1-481e-9f95-af4d99a32b1c
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Pajisje
Cylinda microwave IM 80L 9003373
Në dispozicion në SHBA
Cylinda
Ndjek
Cylinda microwave IM 80L 9003373
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
9003373
Familja e produkteve
Kitchen
Grupi i produkteve
Microwave
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2014-01-02
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
385
Gjerësia (mm)
595
Thellësia (mm)
468
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Udhezime instalimi
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Certifikimet e produkteve
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Përshkrimet teknike
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3770
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Çelik
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Weight Net (kg)
33
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Pajisje
IFC classification
Elemente mobiluese
Emrin UNSPSC
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
Produkte të ngjashme
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Shkarko
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Shkarko
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Shkarko
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Shkarko
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Shkarko
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Shkarko