Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
cylinda/products/7ca3ee51-2d8d-4c3f-a53e-1bd10b78cfeb
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Pajisje të tjera
Cylinda washing machine FT 446
Në dispozicion në SHBA
Cylinda
Ndjek
Cylinda washing machine FT 446
FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
9203053
Familja e produkteve
Laundry
Grupi i produkteve
washing machine
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2014-01-02
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
850
Gjerësia (mm)
595
Thellësia (mm)
585
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
Udhezime instalimi
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20446.pdf
Certifikimet e produkteve
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Xham
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Weight Net (kg)
73
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Pajisje të tjera
IFC classification
Elemente mobiluese
Emrin UNSPSC
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
Produkte të ngjashme
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Shkarko
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Shkarko
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Shkarko
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Shkarko
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Shkarko
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Shkarko