Cylinda washing machine FT 386
Cylinda

Cylinda washing machine FT 386

FT 386 is an extra roomy washer with a high load capacity to as much as 8 kg. It has a clear display that shows remaining washing time and a child locked panel.
Specifikime teknike
  • Referencë unike9203158
  • Familja e produkteveLaundry
  • Grupi i produktevewashing machine
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-01-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)840
  • Gjerësia (mm)598
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)75
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56