EsyBox GAS 1x220-240 50/60 Schuko DW
Dab Pumps

EsyBox GAS 1x220-240 50/60 Schuko DW

Deze Esybox Mini 3 drukverhoger is expliciet voor gebruik in een drinkwaterinstallatie, voorzien van een voordrukbeveiliging.

Hiermee voldoet deze drukverhoger aan alle geldende regelgeving, te weten NEN 1006, VEWIN waterwerkbladen WB4.2 en WB 4.3 en ISSO-publicaties 55.1 en 55.2.

Alle Esyline pompen zijn voorzien van ingebouwd Dconnect voor online monitoring en bediening via internet op afstand.

Nominale stroomopname per pomp 4.8 Ampère.

Maximale capaciteit tot 80 l/min

Maximale opvoerhoogte 55 meter
Te verpompen vloeistof schoon water, vrij van vaste bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal
Temperatuurbereik vloeistof van 0°C tot +40°C
Maximale omgevingstemperatuur +50°C
Maximale werkdruk 7.5 bar (750 kPa)
Beschermingsklasse motor IPX4
Isolatieklasse F
Installatie Horizontaal of verticaal

Connectiviteit pompsysteem voorzien van Dconnect

Specifikime teknike
  • Referencë unikeesybox-dw
  • Familja e produkteveBoosters Drinkwater
  • Grupi i produkteveBoosters Drinkwater
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-08-13
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë
  • Kodi ETIMEC010737
  • Emri ETIMPressurisation unit

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë

Produkte të ngjashme

3.4 nga 5 yje 3.4 (7)
4.6 nga 5 yje 4.6 (25)
4.7 nga 5 yje 4.7 (6)
4.9 nga 5 yje 4.9 (24)
3.9 nga 5 yje 3.9 (24)