Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)
Të arkivuara

Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)

Discretely concealed in the ceiling: only the suction and discharge grilles are visible High external static pressure up to 270Pa facilitates using flexible ducts of varying lengths Large capacity unit: up to 31.5 kW heating capacity
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFXMQ-MA
  • Familja e produkteveVRV Indoor
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-06-18
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Emrin UNSPSCAir conditioners
  • UNSPSC code40101701