HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
    Daisalux

    HYDRA LD L3

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    Specifikim
    • Format: Hydra Operation: AC/DC LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 24V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 90
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHYDRA_LD_L3
    • Familja e produkteveHydra
    • Grupi i produkteveLuminaires and specials
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)320
    • Gjerësia (mm)111
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolycarbonate
    • Materiali dytësorElectronic & optical components
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117