IKUS2211-T L
IKUS2211-T L
IKUS2211-T L
    Daisalux

    IKUS2211-T L

    Signalling and evacuation luminaires. Ceiling-mounted aluminium profile and a signalling plate 220x110 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Specifikim
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeIKUS2211-T_L
    • Familja e produkteveIkus2211
    • Grupi i produkteveLuminaires and specials
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-10-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)185
    • Gjerësia (mm)220
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorElectronic & optical components
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria