IKUS2222-B L
IKUS2222-B L
IKUS2222-B L
    Daisalux

    IKUS2222-B L

    Signalling and evacuation luminaires. Pennant-mounting made up of a metal bracket that secures the aluminium profile and the signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Specifikim
    • Characteristics: Format: Ikus2222-B Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeIKUS2222-B_L
    • Familja e produkteveIkus2222
    • Grupi i produkteveLuminaires and specials
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)300
    • Gjerësia (mm)220
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorElectronic & optical components
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117