The 4-Tier Locker is most commonly used as a staff or general storage locker.
The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.
The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.
Rajoni i disponueshëm
| Europe |
|---|
Andorrë |
Austri |
Belgjikë |
Bjellorusi |
Bosnjë dhe Hercegovinë |
Bulgari |
Danimarkë |
Estoni |
Finlandë |
Francë |
Gërnzi |
Gjermani |
Gjibraltar |
Greqi |
Holandë |
Hungari |
Irlandë |
Ishujt Alandë |
Ishujt Faroe |
Ishulli i Njeriut |
Islandë |
Itali |
Kroacia |
Letoni |
Lihtenshtajn |
Lituani |
Luksemburg |
Mali i Zi |
Maltë |
Maqedonia e Veriut |
Mbretëria e Bashkuar |
Moldovë |
Monako |
Norvegji |
Poloni |
Portugali |
Qipro |
Qyteti i Vatikanit |
Republika Çeke |
Rumani |
Rusi |
San-Marino |
Serbi |
Shqipëri |
Sllovaki |
Sllovenia |
Spanjë |
Suedi |
Svalbard dhe Jan Mayen |
Ukrainë |
Xhersej |
Zvicër |