Sheet Metal Basket 600
Sheet Metal Basket 600
    Dalform

    Sheet Metal Basket 600

    Practical storage basket designed to create an open and airy cloakroom environment. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Specifikim
    • Dimensions: H 200 mm, D 240 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBasket-Shelf-600-2x300
    • Familja e produkteveStorage
    • Grupi i produkteveCloakroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-10-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)240
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 PërshkrimCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS