Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
    Dalform

    Metal Hat Rack 900

    Well-ventilated hat rack designed for optimal drying of outerwear. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Specifikim
    • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 188 mm (incl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHat-Rack-900
    • Familja e produkteveStorage
    • Grupi i produkteveCloakroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-10-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)250
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 PërshkrimCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe