Hang Standard 1788
Hang Standard 1788
    Dalform

    Hang Standard 1788

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHang-Rail-1788
    • Familja e produkteveStorage
    • Grupi i produkteveCloakroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-12-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1788
    • Gjerësia (mm)26
    • Thellësia (mm)16
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 PërshkrimCloakroom units
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units