Washbasin Tetris
danbanho

Washbasin Tetris

Danbanho S.A. Company was founded in December of 1997, with headquarters in Cartaxo, Portugal. The main activity is the washbasin production, molded in resin and compact marble. In September 2006, with the new factory built at Sítio das Pratas, the product quality increased, the production grew and work conditions were enhanced. Today we are one of the resin molded washbasin factories in Europe with the highest technology and a great product quality. Besides the standard products, we seldom produce original designed compact marble products along with our customers, to fit their specific needs. We are highly flexible regarding dimensions and shapes, resulting into final products with higher quality and beauty. We export 96% of our production.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeTetris
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)30
  • Gjerësia (mm)690
  • Thellësia (mm)345
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMermer
  • Materiali dytësorPolyester resin
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)13.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit