CURIDAN Plus
Danosa

CURIDAN Plus

Self-protected asphalt shingle for the waterproofing of pitched roofs.

Specifikim
  • TECHNICAL DATA:

    - Longitudinal tensile strength: 800±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Transversal tensile strength: 600±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Resistance to tearing : 200±100 N (EN 12310-1) 

    - Flow resistance at elevated temperature (90ºC): ≤2 mm (EN 1110) 

    - Resistance to UV radiation: Pasa (EN 1297) 

    - Adhesion of granules: ≤2.5 g (UNE-EN 12039) 

    - Water absorption: ≤2 % (EN 544-6.4.3) 

    - Fire performance: Broof (t1) - UNE-EN 1187, (UNE-EN 13501-5) 

    - Reaction to fire: E - (EN 13501-5) 

    - Mass per unit area: ≥1300 g/m² (EN 544-6.2) 

    - Dimensions (length): 1000±3 g/m² (EN 544-6.3) 

    - Dimensions (width): 336±3 g/m² (EN 544-6.3)

Specifikime teknike
  • Referencë unikecuridan_plus
  • Familja e produkteveBituminous Waterproofing
  • Grupi i produkteveBituminous Emulsion
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)336
  • Gjerësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAsphalt
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)34.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
  • IFC classificationKulmet
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 PërshkrimRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAsphalt Shingles
  • OmniClass Number23-13 39 15 11
  • OmniClass TitleAsphalt Roof Shingles
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings