DANECRAN 100
Danosa

DANECRAN 100

Glass-fiber felt.
Specifikim
  • -

Specifikime teknike
  • Referencë unikedanecran_100
  • Familja e produkteveLiquid waterproofing
  • Grupi i produkteveInstallations
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1000
  • Gjerësia (mm)200000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorFibra xhami
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
  • IFC classificationNdërtimi i Proxy Element
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_01_32
  • Uniclass 2015 PërshkrimGlass fibres
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 25 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Fiber-Reinforced Polymer Reinforcing
  • OmniClass Number23-13 31 21 13 11 13
  • OmniClass TitleGlass Fibers